Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612.080

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.

Artigo não.:
TS 8612.080
Modelo
Para o nível de montagem interno e para montagem em portas
Descrição do produto
Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Comprimento
790 mm
Adequado para portas com largura
900 mm
Instalações possíveis
No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas
Nos armários SE, opção adicional de montagem no perfil horizontal superior na profundidade
No quadro de reforço de portas dos armários TS, SE e PC
No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno
Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem
Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna
Adequado para
Tipo de caixa: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Adequado para largura/profundidade: 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,384 kg
Peso bruto
3,54 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177212107
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
CHASSI DE SISTEMA TS 17X73MM 800MM MONT. INTERNA
Fichas técnicas
Especificações técnicas