- Artigo não.:
- TS 8612120
- Modelo
- Para o nível de montagem externo
- Descrição do produto
- Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Comprimento
- 1.140 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno
- Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
- Indicação de montagem
- Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
TP
PC
IW
Adequado para largura/profundidade: 1.200 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 4,876 kg
- Peso bruto
- 5,133 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177212121
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS Chassis de sistema