Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Artigo não.: TS 8612180

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.

Artigo não.:
TS 8612180
Modelo
Para o nível de montagem externo
Descrição do produto
Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Comprimento
740 mm
Instalações possíveis
No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas
No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno
Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem
Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna
Adequado para
Tipo de caixa: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Largura/profundidade: 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
3,18 kg
Peso bruto
3,34 kg
PCF/emb (cadle to gate)
12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177212169
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
TS Chassis de sistema
Fichas técnicas
Especificações técnicas