- Artigo não.:
- DK 7063850
- Descrição do produto
- Dependendo da distância dos dois níveis de 482,6 mm (19˝), o kit de montagem é parafusado na profundidade entre os trilhos com perfil em L ou entre os quadros de montagem de 482,6 mm (19˝).
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distância entre os níveis
- 550 ‐ 850 mm
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,852 kg
- Peso bruto
- 2,052 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
DK Guia deslizante 19"