Trilho para placa de blindagem EMC e alívio da tração

Nº do item: SZ 2388.050

Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.

Nº do item:
SZ 2388.050
Modelo
Trilho com perfil em C para fixação de abraçadeiras metálicas
Recortes em T no esquema de 40 mm para fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas
Descrição do produto
Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.
Vantagens
Contato adicional através das perfurações existentes (Ø 9 mm) à esquerda ou à direita no trilho
Com preparo para montagem de placa de blindagem EMC sem usar ferramenta
Material
Perfil em alumínio extrudado
Superfície
Passivação sem cromo
Escopo de fornecimento
1 trilho
2 estribos de fixação
Inclui material de fixação
Comprimento
953 mm
Instalações possíveis
No perfil horizontal/vertical de armários
Em placa de montagem, também podendo ser montado sem estribo de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,76 kg
Peso bruto
0,84 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177698932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ RAIL FOR EMC W=100MM
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical details 2