- Nº do item:
- SZ 2388.850
- Modelo
- Trilho com perfil em C para fixação de abraçadeiras metálicas
Recortes em T no esquema de 40 mm para fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas
- Descrição do produto
- Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.
- Vantagens
- Contato adicional através das perfurações existentes (Ø 9 mm) à esquerda ou à direita no trilho
- Com preparo para montagem de placa de blindagem EMC sem usar ferramenta
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
- Superfície
- Passivação sem cromo
- Escopo de fornecimento
- 1 trilho
2 estribos de fixação
Inclui material de fixação
- Comprimento
- 753 mm
- Instalações possíveis
- No perfil horizontal/vertical de armários
- Em placa de montagem, também podendo ser montado sem estribo de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ RAIL FOR EMC W=800MM