Placa de blindagem EMC

Artigo não.: SZ 2388100

Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta: Pressionar placa de blindagem EMC contra blindagem dos cabos e encaixar no trilho

Artigo não.:
SZ 2388100
Descrição do produto
Montagem rápida sem necessitar ferramentas: pressionar a placa de blindagem EMC contra a proteção dos cabos e encaixar no trilho. As alterações no diâmetro são totalmente compensadas pelas molas da placa de blindagem EMC.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Diâmetro de blindagem (mín.)
3 ‐ 10 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,123 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Descrição do produto
PlacaA EMC-DIAM 3 A 10( C/ 10PCS)
Documentação
Info sheet