Placa de blindagem EMC

Nº do item: SZ 2388.200

Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta: Pressionar placa de blindagem EMC contra blindagem dos cabos e encaixar no trilho

Nº do item:
SZ 2388.200
Descrição do produto
Montagem rápida sem necessitar ferramentas: pressionar a placa de blindagem EMC contra a proteção dos cabos e encaixar no trilho. As alterações no diâmetro são totalmente compensadas pelas molas da placa de blindagem EMC.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Diâmetro de blindagem (mín.)
10 ‐ 20 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,33 kg
Peso bruto
0,361 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177318250
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Descrição do produto
SZ ESTRIBO APANTALLADO EMC
Documentação
Info sheet