- Artigo não.:
- SZ 2388280
- Descrição do produto
- Montagem rápida sem necessitar ferramentas: pressionar a placa de blindagem EMC contra a proteção dos cabos e encaixar no trilho. As alterações no diâmetro são totalmente compensadas pelas molas da placa de blindagem EMC.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Diâmetro de blindagem (mín.)
- 15 ‐ 28 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,55 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177318267
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Descrição do produto
-
SZ ESTRIBO APANTALLADO EMC