- Artigo não.:
- SZ 2411090
- Modelo
- Prensa-cabos, PG
- Descrição do produto
- O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.
- Material
- Latão
Vedação: CR/NBR
- Superfície
- Niquelada
- Nota
- Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo
- Diâmetro mín. do cabo
- 4 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 8 mm
- Grau de proteção IP 69K
- IP 69K
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 68
- Diâmetro de blindagem (mín.)
- 3 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,11 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177022478
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109