Prensa-cabos EMC

Artigo não.: SZ 2411210

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Artigo não.:
SZ 2411210
Modelo
Prensa-cabos, PG
Descrição do produto
O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.
Material
Latão
Vedação: CR/NBR
Superfície
Niquelada
Nota
Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo
Diâmetro mín. do cabo
13 mm
Diâmetro máx. dos cabos
18 mm
Grau de proteção IP 69K
IP 69K
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 68
Diâmetro de blindagem (mín.)
10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,079 kg
Peso bruto
0,08 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177022515
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet