- Artigo não.:
- SZ 2843.400
- Modelo
- Prensa-cabos, métricos
- Descrição do produto
- O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.
- Material
- Latão
Vedação: CR/NBR
- Superfície
- Niquelada
- Nota
- Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo
- Diâmetro mín. do cabo
- 19 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 28 mm
- Grau de proteção IP69K
- IP 69K
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 68
- Diâmetro de blindagem (mín.)
- 15 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Tipo 13
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,17 kg
- Peso bruto
- 0,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177247055
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
-
SZ PRENSAESTOPAS EMC M 40