Prensa-cabos EMC

Nº do item: SZ 2843.500

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Nº do item:
SZ 2843.500
Modelo
Prensa-cabos, métricos
Descrição do produto
O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.
Material
Latão
Vedação: CR/NBR
Superfície
Niquelada
Nota
Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo
Diâmetro mín. do cabo
27 mm
Diâmetro máx. dos cabos
38 mm
Grau de proteção IP69K
IP 69K
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 68
Diâmetro de blindagem (mín.)
19 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,363 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177247062
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ PRENSAESTOPAS EMC M 50
Aprovações
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet