Abraçadeiras para aterramento EMC

Artigo não.: SZ 2367040

Podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.

Artigo não.:
SZ 2367040
Descrição do produto
As abraçadeiras podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Tamanho
4 mm
Nota sobre o código de referência
1 presilha de fecho
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,076 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177163249
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Descrição do produto
SZ Abraçadeira p/aterramento c
Documentação
Info sheet