Abraçadeiras para aterramento EMC

Nº do item: SZ 2367.060

Podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.

Nº do item:
SZ 2367.060
Descrição do produto
As abraçadeiras podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Tamanho
6 mm
Nota sobre o código de referência
1 presilha de fecho
Emb.
50 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,096 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177022201
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Descrição do produto
SZ Abraçadeira p/aterramento c