- Artigo não.:
- SZ 2367120
- Descrição do produto
- As abraçadeiras podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Tamanho
- 12 mm
- Nota sobre o código de referência
- 1 presilha de fecho
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,284 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177022225
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Descrição do produto
- SZ ABRAC.ATERRAM. EMC 12 (.C/ 50PCS)