- Artigo não.:
- SZ 4348000
- Descrição do produto
- No caso de sistemas modulares de armários EMC e utilização de uma divisória galvanizada, esta vedação oferece um contato perfeito.
- Material
- Poliuretano com revestimento com contato elétrico
- Escopo de fornecimento
- 1 rolo
- Dimensões
- Largura: 12,7 mm
Altura: 12,7 mm
Comprimento: 5,3 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,182 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
PS Junta de vedação c/EMC p/pa