- Artigo não.:
- TS 8800600
- Descrição do produto
- Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Fixação para cabos com modelo em T
1 chapa de base móvel
2 vedações EMC
- Nota sobre o código de referência
- Somente para uma metade do armário
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.000 mm
- Nota
- Nenhum grau de proteção IP padronizado possível
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,438 kg
- Peso bruto
- 1,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Placaa de base /EMC