Chapa de base EMC

Artigo não.: TS 8800680

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

Artigo não.:
TS 8800680
Descrição do produto
Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Fixação para cabos com modelo em T
1 chapa de base móvel
2 vedações EMC
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 800 mm
Nota
Nenhum grau de proteção IP padronizado possível
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,4 kg
Peso bruto
2,554 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Placaa de base /EMC
Documentação
Info sheet
Manual de instruções