- Artigo não.:
- TS 8108.750
- Vantagens
- Ligação equipotencial automática através de elementos de fixação
- Elevado grau de proteção EMC graças à vedação EMC especial
- Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
- Pinos de aterramento com superfície de contato
- Product modification
- Os benefícios trouxeram melhorias de qualidade, corrosão otimizada e aparência uniforme.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- com revestimento de liga de zinco/magnésio
Acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Material básico
- Chapa de aço
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 37,4 kg
- Peso bruto
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrição do produto
-
TS LATERAIS EMC ESPECIAIS