Kit de peças antiterremoto para TS

Artigo não.: TS 8613640

Kit de peças antiterremoto para equipamento de sistemas modulares TS 8.

Artigo não.:
TS 8613640
Descrição do produto
Juntamente com a respectiva base soleira em chapa de aço com 100 mm de altura, mesmo o modelo básico do armário TS 8 8806.500 da Rittal atende aos requisitos de resistência a abalos sísmicos do nível 1, 2 e 3 conforme o padrão Telcordia GR-63-CORE. Como armários vazios não podem ser certificados, os testes apenas fornecem parâmetros de referência que possibilitam a comparação com as instalações do cliente. Para regiões sujeitas a abalos sísmicos do nível 4, o TS 8 pode ser ampliado com um kit de peças antiterremoto juntamente com um fecho Comfort e uma base soleira antiterremoto.
Aplicações
Resistente a abalos sísmicos do nível 4 conforme o padrão NEBS
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 reforços laterais embaixo
2 treliças em cada lateral
8 placas de união
Peças de fixação e reforço para placas de montagem incluindo material de fixação
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22,515 kg
Peso bruto
23,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177562127
ECLASS 8.0
27189261
Documentação
Manual de instruções
White Paper