- Artigo não.:
- TS 8613860
- Descrição do produto
- Juntamente com a respectiva base soleira em chapa de aço com 100 mm de altura, mesmo o modelo básico do armário TS 8 8806.500 da Rittal atende aos requisitos de resistência a abalos sísmicos do nível 1, 2 e 3 conforme o padrão Telcordia GR-63-CORE. Como armários vazios não podem ser certificados, os testes apenas fornecem parâmetros de referência que possibilitam a comparação com as instalações do cliente. Para regiões sujeitas a abalos sísmicos do nível 4, o TS 8 pode ser ampliado com um kit de peças antiterremoto juntamente com um fecho Comfort e uma base soleira antiterremoto.
- Aplicações
- Resistente a abalos sísmicos do nível 4 conforme o padrão NEBS
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 reforços laterais embaixo
2 treliças em cada lateral
8 placas de união
Peças de fixação e reforço para placas de montagem incluindo material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 21,839 kg
- Peso bruto
- 22,988 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS KIT ANTI-SISMICO ZONA 4 800X2000X600