- Artigo não.:
- TS 8601860
- Descrição do produto
- Para fixar o armário do modelo antiterremoto com estabilidade no piso. Roscas métricas M10 externas para fazer a conexão firme com o piso pelo lado de fora.
- Material
- Cantoneiras: chapa de aço de 5 mm
Chapas de acabamento: chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7022
- Escopo de fornecimento
- Base soleira completamente montada
4 cantoneiras
2 treliças de profundidade
2 acabamentos dianteiros/traseiros
Inclui material de fixação
- Nota
- Junto com o fecho Comfort e o kit de peças antiterremoto, cumpre a zona de terremoto 4 segundo a norma Telcordia GR-63-Core.
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15,06 kg
- Peso bruto
- 15,87 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
TS RODAPE COMPLETO, 7022