Fitas de aterramento

Artigo não.: SZ 2565050

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.

Artigo não.:
SZ 2565050
Descrição do produto
Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens
Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro
10 mm²
Conexão
M6 – M6
Instalações possíveis
Opções de conexão na KX: porta/tampa M6, caixa M6, placa de montagem M6
Nota
Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões
Comprimento: 350 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,207 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
SZ Earth strap, L: 350 mm, Connection: M6-M6, cross-section 10 mm²
Documentação
Info sheet