Fitas de aterramento

Artigo não.: SZ 2565110

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.

Artigo não.:
SZ 2565110
Descrição do produto
Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens
Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro
10 mm²
Conexão
M6 – M8
Instalações possíveis
Opções de conexão na HD: porta/tampa M6, caixa M6, placa de montagem M8
Nota
Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões
Comprimento: 300 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,17 kg
Peso bruto
0,179 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177319332
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
SZ CINTAS PUESTA A TERRA 300m