Fitas de aterramento

Artigo não.: SZ 2568500

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.

Artigo não.:
SZ 2568500
Descrição do produto
Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens
Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
Com comprimento ideal e prontos para instalação
Diâmetro
16 mm²
Conexão
M8 – M8
Instalações possíveis
Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8
Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
Nota
Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões
Comprimento: 600 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,515 kg
Peso bruto
0,518 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177995307
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
SZ Fita de aterramento, conexão: M8-M8, para diâmetro de 16 mm², C: 600 mm