Cordões de aterramento

Artigo não.: SZ 2412310

Cobre estanhado, em diferentes comprimentos e cortes transversais com terminais de contato prensados, combate o efeito de deslocamento da corrente oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.

Artigo não.:
SZ 2412310
Descrição do produto
Cobre estanhado em diversos comprimentos e diâmetros com terminais de contato prensados. Os cordões de aterramento combatem o efeito de deslocamento da corrente, oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.
Diâmetro
10 mm²
Conexão
M6 – M6
Nota
Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
Dimensões
Comprimento: 300 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,359 kg
Número da tarifa alfandegária
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
CORDOALHA PLANA DE ATERRAMENTO PARA M6 300MM
Aprovações
UL + C-UL (listed)