- Artigo não.:
- SZ 2559000
- Descrição do produto
- Para a instalação das fitas e dos cordões de aterramento.
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- No sistema de chassi 23 x 64 mm
- No chassi de montagem 23 x 64 mm
- Nos sistemas de trilhos PS
- Chapas de base
- Nota
- Para a montagem no perfil horizontal dos armários TS e SE são necessárias porcas gaiola ou porcas de embutir
- Dimensões
- Rosca: M8
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,24 kg
- Peso bruto
- 0,297 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
ACESSORIOS FIXACAO BARRAS ATERR.