- Artigo não.:
 
- DK 7829150
 
- Descrição do produto
 
- Para complementar o kit de aterramento ou o kit de ligação equipotencial existente para poder integrar mais elementos na ligação equipotencial. Para fazer o contato direto dos componentes com o quadro do armário. Os condutores de aterramento estão prontos para instalação com conectores e comprimento correto. 
 
- Aplicações
 
- Para ampliação do kit de aterramento/ligação equipotencial 
 
- Escopo de fornecimento
 
- 8 cordões de aterramento, estilo UL 1015 AWG 12
Inclui acessórios para conexão  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,2 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,238 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 85444290 
 
- EAN
 
- 4028177302570 
 
- ETIM 9
 
- EC001503 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27149219 
 
- Descrição do produto
 
- 
DK-TS JGO COMPL. PUESTA TERRA