Trilho de aterramento vertical para VX, VX IT

Artigo não.: DK 7547000

Os condutores incluídos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels, os bornes de aterramento permitem regulagem variável, intensidade máxima de corrente admissível do trilho aprox. 200 A.

Artigo não.:
DK 7547000
Descrição do produto
A instalação no esquema DIN em intervalos de 25 mm dos armários ou nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19") é muito simples. Os condutores inclusos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels. Os bornes de aterramento permitem regulagem variável. Corrente máxima admissível do trilho: aproximadamente 200 A.
Escopo de fornecimento
Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 condutores de aterramento de 6 mm² com 500 mm de comprimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Comprimento: 1.745 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,4 kg
Peso bruto
2,62 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177131910
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
DK Trilho de aterramento, vertical, C: 1745 mm, condutores de aterramento: 15x 6 mm², C: 500 mm, bornes de conexão de condutores: 16x 2,5-16 mm²
Documentação
Info sheet