- Artigo não.:
- DK 7549000
- Descrição do produto
- Para a ampliação do aterramento com centro estrela adequado ao respectivo sistema no trilho para ligação equipotencial.
- Escopo de fornecimento
- Condutores de aterramento de 6 mm² com 500 mm de comprimento
Pré-confeccionados com terminal e luva
Bornes de conexão de condutores de 2,5 – 16 mm²
Inclui material de fixação
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,58 kg
- Peso bruto
- 0,687 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrição do produto
-
DK Kit de ampliação para trilho de aterramento, aterramento no trilho vertical para ligação equipotencial. Condutores de aterramento: 6 mm², pré-confeccionados com terminal e luva, C: 500 mm, em bornes de aterramento de 2,5 - 16 mm²