- Artigo não.:
- SZ 2570500
- Descrição do produto
- Um cabo de aterramento pode ser parafusado em um pino roscado e distribuído em até oito pontos através de conectores chatos de 6,3 mm.
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: Comfort Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,038 kg
- Peso bruto
- 0,053 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Descrição do produto
-
SZ PlacaA PUESTA A TERRA PA