- Nº do item:
- DK 7829.200
- Descrição do produto
- Para a conexão de fitas e cordões de aterramento no perfil vertical e horizontal do armário. A pastilha é conectada ao quadro do armário através de 2 parafusos de aço, fazendo o contato seguro. A conexão do aterramento é feita pelo pino roscado M8 x 20 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 pastilha
2 parafusos de fixação
1 arruela dentada
1 porca M8
1 arruela de contato M8
1 arruela lisa
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,037 kg
- Peso bruto
- 0,038 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrição do produto
-
PONTO DE ATERRAMENTO CENTRAL