- Artigo não.:
- SZ 2364000
- Aplicações
- Abraçadeiras de até 6 mm² (condutores finos)
- Abraçadeiras de até 10 mm² (condutores sólidos ou flexíveis)
- Braçadeira principal de até 35 mm²
- Material
- Trilho do condutor de aterramento: cobre
Bornes de conexão, suportes, parafusos: aço
- Escopo de fornecimento
- Barra de aterramento
42 parafusos (pré-montados)
- Dimensões
- Comprimento: 699 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,617 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
-
SZ Barra coletora de aterramen