- Artigo não.:
- DK 7545.000
- Descrição do produto
- A instalação no esquema DIN em intervalos de 25 mm dos armários ou nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19") é muito simples. Os condutores inclusos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels. Os bornes de aterramento permitem regulagem variável. Corrente máxima admissível do trilho: aproximadamente 200 A.
- Escopo de fornecimento
- Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 condutores de aterramento de 6 mm² com 500 mm de comprimento
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Comprimento: 1.345 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
TS
Altura: 1.600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,112 kg
- Peso bruto
- 2,312 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,87
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177131873
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
-
DK Trilho de aterramento, vertical, C: 1345 mm, condutores de aterramento: 15x 6 mm², C: 500 mm, bornes de conexão de condutores: 16x 2,5-16 mm²