Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
Barras E-Cu Com perfurações integradas
Nº do item: SV 9661.040
Indicado para montagem direta em armários de distribuição, suportes de barramento, combinações PE/PEN junto com cantoneira combinada PE/PEN e peça para montagem modular E-Cu.
- Nº do item:
- SV 9661.040
- Descrição do produto
- Adequadas para a montagem direta em armários e suportes de barramento 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinações PE/PEN juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN e a peça para montagem modular E-Cu.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Dimensões
- Comprimento: 392 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Diâmetro
- 10 mm x 40 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 2,76 kg
- Peso bruto
- 2,77 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,38
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177555761
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
- #NV