Barras E-Cu Com perfurações integradas

Nº do item: SV 9661.060

Indicado para montagem direta em armários de distribuição, suportes de barramento, combinações PE/PEN junto com cantoneira combinada PE/PEN e peça para montagem modular E-Cu.

Nº do item:
SV 9661.060
Descrição do produto
Adequadas para a montagem direta em armários e suportes de barramento 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinações PE/PEN juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN e a peça para montagem modular E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimensões
Comprimento: 592 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Diâmetro
10 mm x 40 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,12 kg
Peso bruto
4,203 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,06
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177494718
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV PE/PEN-BARRAS COLECTORAS
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas