Barras E-Cu Com perfurações integradas

Nº do item: SV 9661.320

Indicado para montagem direta em armários de distribuição, suportes de barramento, combinações PE/PEN junto com cantoneira combinada PE/PEN e peça para montagem modular E-Cu.

Nº do item:
SV 9661.320
Descrição do produto
Adequadas para a montagem direta em armários e suportes de barramento 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinações PE/PEN juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN e a peça para montagem modular E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensões
Comprimento: 1.165 mm
Adequado para
Largura: = 1.200 mm
Diâmetro
10 mm x 30 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
6,26 kg
Peso bruto
6,327 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
3,13
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177546752
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV BUSBAR 30X10 1165MML PÇ2
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas