Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2021
Cantoneiras combinadas PE/PEN E-Cu Para combinações PE/PEN
Nº do item: SV 9661.200
A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.
- Nº do item:
- SV 9661.200
- Descrição do produto
- A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.
- Vantagens
- As cantoneiras combinadas e as peças para montagem modular pré-confeccionadas bem como as barras cortadas individualmente de acordo com a largura do armário garantem uma montagem rápida e econômica
- Aplicações
- Demais
- Material
- E-Cu
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 segundo
- Adequado para barras
- Barras E-Cu com perfurações integradas
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Adequado para barras
- Largura: 40, 80
Altura: 10, 10 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,688 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,71
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177494688
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
- ANGULO COMBINADO PE/PEN