Cantoneiras combinadas PE/PEN E-Cu Para combinações PE/PEN

Artigo não.: SV 9661230

A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Artigo não.:
SV 9661230
Descrição do produto
A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a montagem com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.
Vantagens
As cantoneiras combinadas e as peças para montagem modular pré-confeccionadas bem como as barras cortadas individualmente de acordo com a largura do armário garantem uma montagem rápida e econômica
Aplicações
Forma 2-4
Demais
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Approved short-circuit current capability
Icw|30|kA, 1 segundo
Adequado para barras
Barras E-Cu com perfurações integradas
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 10 mm
Adequado para barras
Largura: 30
Altura: 10 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,177 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,408
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177546653
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV PE-PEN-ANG.COMBINADO CU 30X10MM (4Pç)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions