Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2021
- Artigo não.:
- SV 9661150
- Descrição do produto
- Para unir barras retangulares entre dois armários juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN.
- Material
- E-Cu
- Adequado para barras
- Barras E-Cu com perfurações integradas
- Dimensões
- Comprimento: 88 mm
- Adequado para barras
- Largura: 80
Altura: 10 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 3,08 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,52
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV MAXI-PLS PIEZAS ENSAMBLA.
- Documentação
- Safety instructions