Peça para montagem modular E-Cu

Nº do item: SV 9661.350

A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a instalação com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1.

Nº do item:
SV 9661.350
Descrição do produto
Para unir barras retangulares entre dois armários juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN.
Material
E-Cu
Adequado para barras
Barras E-Cu com perfurações integradas
Dimensões
Comprimento: 95 mm
Adequado para barras
Largura: 30
Altura: 10 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,88 kg
Peso bruto
0,97 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,255
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV PEÇA ACOPLAMENTO CU 30X10 ( 4Pç )
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions