- Artigo não.:
- SV 9686542
- Descrição do produto
- Com perfurações integradas.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensões
- Comprimento: 1.100 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Diâmetro
- 40 mm x 10 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 7,84 kg
- Peso bruto
- 7,9 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 3,92
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177934832
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 1100 mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)