- Artigo não.:
- SV 9686350
- Descrição do produto
- Para fixação da barra PE/PEN no perfil do armário.
- Material
- Chapa de aço de 3,0 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,412 kg
- Peso bruto
- 0,536 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV PE/PEN angle bracket, for busbar WH: 30x5 mm,, 30/40/80x10 mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)