Portas/fechos

Variantes de portas

Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela frente e por trás.

Variantes de portas

Porta interna para caixas AX

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.

Variantes de portas

Porta interna para caixas AX em plástico

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.

Variantes de portas

Portas para VX IT para abertura automática de porta (ADO)

Portas VX IT transparentes e em chapa de aço com janelas para ventilação para abertura automática em caso de alarme

Variantes de portas

Porta transparente com moldura em alumínio, inteiriça para VX IT

Para substituir portas já instaladas.

Variantes de portas

Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical para VX IT

Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.

Variantes de portas

Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.

Variantes de portas

Porta transparente ventilada para TS, TS IT, VX SE

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Variantes de portas

Porta em chapa de aço Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Variantes de portas

Porta em chapa de aço ventilada Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Variantes de portas

Porta em chapa de aço com ventilação subdividida na vertical Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Variantes de portas

Porta em chapa de aço lisa subdividida na vertical Para DK-TS

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Variantes de portas

Barra de proteção para VX, TS, VX SE

Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Para armários com 1200 mm de largura, podendo ser cortada ou subdividida para outras dimensões.

Variantes de portas

Peças de fecho para TS, TS IT, VX SE

Para a montagem posterior de uma porta transparente ou em chapa de aço no lugar de um painel traseiro.