Porta transparente com moldura em alumínio, inteiriça para VX IT

Artigo não.: VX 5301423

Para substituir portas já instaladas.

Artigo não.:
VX 5301423
Descrição do produto
Para substituir portas já instaladas.
Material
Quadro: perfil em alumínio extrudado
Perfil vertical: alumínio anodizado
Perfil horizontal: alumínio pintado
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Cor
Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal: RAL 9005
Perfil vertical: prata
Escopo de fornecimento
Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
3 dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
Nota
Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°
Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,142 kg
Peso bruto
17,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
Documentação
Info sheet