Porta interna para caixas AX em plástico

Artigo não.: SZ 1485768

Para mais proteção contra o acesso indevido. Separação entre o nível de controle e dos equipamentos técnicos.

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Aplicação do fecho

Artigo não.:
SZ 1485768
Material
Porta e quadro da porta: chapa de aço
Superfície
Porta: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Quadro da porta: galvanizado
Cor
Porta: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Porta
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui parafusos de fixação
Instalações possíveis
Na AX em plástico nos ressaltos das laterais
Nota
Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
Adequado para caixas/armários do tipo
AX em plástico
Adequado para largura
= 600 mm
Adequado para altura
= 800 mm
Espessura da porta
1 mm
Ângulo de abertura da porta
105°
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,32 kg
Peso bruto
5,62 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177965850
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
Porta interna SZ para caixas AX em plástico, para LxA: 600 x 800 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas