- Nº do item:
- SZ 1381.550
- Material
- Porta: chapa de aço
- Superfície
- Porta: pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Porta: RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- For installation in AX sheet steel and AX stainless steel only in conjunction with the AX interior installation rail
- Nota
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX de chapa de aço
- Adequado para largura
- = 500 mm
- Adequado para altura
- = 500 mm
- Espessura da porta
- 1 mm
- Ângulo de abertura da porta
- 100°
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,1 kg
- Peso bruto
- 3,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
SZ Porta interna, para caixa AX em chapa de aço, para caixa com LxA: 500x500 mm