- Artigo não.:
- IT 7100510
- Vantagens
- Mais proteção contra o acesso indevido
- Acesso perfeito para serviço pela porta traseira subdividida assimetricamente
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão e acabamento com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Porta dianteira inteiriça ventilada
Porta traseira ventilada subdividida assimetricamente
Porta dianteira e traseira com fecho Comfort e botão de pressão
12 dobradiças
- Dimensões
- Largura: 596 mm
Altura: 2.236 mm
Profundidade: 35 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Descrição do produto
-
Kit de portas OCP composto por porta dianteira inteiriça e porta traseira subdividida, RAL 9005, para rack OCP ORV3, 44 UA