Porta transparente Para TS 8

Artigo não.: TS 8610680

Porta transparente para TS 8, em vez de uma porta de chapa de aço ou painel traseiro.

Artigo não.:
TS 8610680
Descrição do produto
Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
Material
Quadro: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 7015
Escopo de fornecimento
Quadro da porta transparente com vidro de segurança
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades)
Superfície visível: L – 140 mm, A – 160 mm
Superfície visível
Largura do visor: 460 mm
Altura do visor: 1.640 mm
Altura do visor
1.640 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: DK-TS
TS 8
SE
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,97 kg
Peso bruto
12,6 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177211827
ECLASS 8.0
27182204
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical Data sheet